Colector de lubricante 24-187

24-187
24-187
Colector de lubricante para uso en sistemas de lubricación SKF WindLub

Características especiales:
  • Descarga del lubricante usado por medio del colector de lubricante automático
  • Evita el ensuciado a gran escala por el goteo de lubricante
  • Cambio rápido y sencillo del depósito colector

Ventajas del sistema:
  • Reducción del tiempo de mantenimiento
  • Intervalos de servicio más largos
  • Reducción de los costes de funcionamiento
  • Funcionamiento ecológico
  • Menor riesgo de accidentes
SKF logo