Cabezas mezcladoras 161-300

161-300-308
161-300-308

Cabezas mezcladoras

  • sin unidad dosificadora integrada
  • abastecen un punto de consumo individual. En las cabezas mezcladoras confluyen una línea de aire comprimido y una línea de lubricación.
  • se pueden instalar directamente en la rosca de conexión del punto de consumo
  • Para poder suministrar aceite, las cabezas mezcladoras precisan un distribuidor volumétrico de un sistema de lubricación centralizada de línea simple de accionamiento intermitente o bien un inyector de aceite
Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Conexión de la línea de aire:
    161-300-313: G1/2
    161-300-315: G1

Documentos relacionados

SKF logo