Boquillas EasyRail

Boquillas pulverizadoras para aplicaciones ferroviarias

169-000-400 / 410
  • para SKF EasyRail Compact
  • en combinación con la unidad de bomba 112-508


SP8-2 (fig. 1)

  • para SKF EasyRail High Pressure
  • en combinación con la unidad de bomba 112-508
  • Cantidad nominal pulverizada: 0,03 o 0,05 cm³/actuación
  • Presión de aire: de 6 a 10 bar
  • Consumo de aire: ~ 3 NL (a 6 bar/1,5 s)
  • Presión de lubricación máx.: 100 bar
  • Gama de temperaturas: de -25 a +80 °C


SP9-2 (fig. 2)

  • para SKF EasyRail Low Pressure
  • en combinación con depósitos de grasa BF
  • Cantidad nominal pulverizada: 0,03 o 0,05 cm³/actuación
  • Presión de aire: de 4,5 a 10 bar
  • Consumo de aire: ~ 4,5 NL (a 6 bar / 1,5 s)
  • Presión de lubricación máx.: 40 bar

Documentos relacionados

SKF logo