SN07

SN07
SN07
El dosificador del sistema de lubricación suministra lubricante a la boquilla pulverizadora. Desde la boquilla pulverizadora, el lubricante pasa al punto de lubricación en forma de gota gracias al flujo de aire a presión.

Datos técnicos:
  • Intervalo de presión de aire: de 0,5 a 7 bares
  • Consumo de aire nominal máx.: 60 l/min
  • Material del cuerpo de la boquilla: Ms 358
SKF logo