Depósitos

KW1-S2
KW1-S2
K3-S10
K3-S10
BF4
BF4
Existen depósitos para distintos lubricantes en plástico o metal y en diferentes tamaños. Aquí encontrará una selección de depósitos estándar para los sistemas SKF MonoFlex y SKF EasyRail.

K(W)x - depósitos de plástico para aceite:

  • Capacidad: 1: 3 o 6 litros
  • sin / con indicador de nivel

B(W)x -
depósitos metálicos para aceite:
  • Capacidad: 3 o 6 litros
  • sin / con indicador de nivel
  • sin / con medidores de nivel

BF - depósitos para grasa:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad:
    2,5 / 5 litros (cristal acrílico)
    4,5 / 6 litros (metal)
  • sin / con preaviso de nivel crítico


Documentos relacionados

SKF logo