LubriLean Basic

Básico
SKF LubriLean Basic
Unidades para lubricación por cantidades mínimas (MQL) externa

Aplicaciones:
  • Perforación, fresado, escariado, roscado, laminado de roscas
  • Fresadoras universales
  • Aplicaciones MQL externas con un máximo de ocho puntos de lubricación

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Capacidad: 3 l
  • Número de puertos de salida: 1 - 8
  • Puerto de aire comprimido: más de 4 bar
  • Cantidad de aceite: 5 - 100 ml/h
  • Consumo de aire: 50 Nl/min por salida


Características especiales:

  • Marca de conformidad CE

SKF logo