LubriLean DigitalSuper

Unidades para lubricación por cantidades mínimas (Minimal Quantity Lubrication, MQL) interna y externa

DigitalSuper con control de derivación (BPC)
DigitalSuper con conexión a PROFINET
DigitalSuper con conexión a PROFIBUS

La tecnología innovadora de la unidad SKF LubriLean DigitalSuper permite utilizar la lubricación por cantidades mínimas (MQL) en una amplia gama de aplicaciones de corte.

El innovador sistema de generación de aerosol de la unidad, combinado con una potente unidad de control integrada, ofrece un suministro óptimo de aceite de manera constante para el proceso de mecanizado en los procesos de corte, incluso en el caso de relaciones de presión desfavorables causadas por la aplicación (perforación de agujeros profundos) o por el pequeño diámetro de los conductos de refrigeración.
Además de ser muy fácil de usar, la unidad LubriLean DigitalSuper destaca por su rendimiento.

SKF LubriLean puede reemplazar el sistema centralizado de refrigeración en muchos procesos de mecanizado. Ayuda a los clientes a reducir los costos de funcionamiento y mantenimiento del sistema de refrigeración, permite una mayor velocidad de corte de metales, aumenta la calidad de la superficie de mecanizado, prolonga la vida útil de la herramienta y reduce el impacto pasivo en el medioambiente.

Una interfaz PROFIBUS o PROFINET conforme a las especificaciones del estándar de corte de alta precisión (High Performance Cutting, HPC) simplifica la integración del sistema.

El control activo de derivación (Bypass-Control, BPC) se ha desarrollado para tareas de perforación avanzadas como la perforación de agujeros profundos con herramientas de diámetro pequeño (< 5 mm).

  • Datos técnicos
    Function principleMQL Unit with aerosol generator (Venturi effect)
    LubricantOil
    Metered aerosol quantity per outlet3–400 ml/h
    Operating pressure4–10 bar48–145 psi
    Recommended air pressure
    Units without Bypass Control
    6 bar87 psi
    Units with Bypass Control10 bar145 psi
    Air consumption per aerosol generator10–500 Nl/min
    Operating temperature–10 to +40°C+50 to +104 °F
    Protection classIP 54
    Mounting positionVertical, connections downwards
  • Aplicaciones
  • Descargas relacionadas

How to install SKF LubriLean DigitalSuper

SKF logo