LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Unidades para lubricación por cantidades mínimas (MQL) externa

Aplicaciones:
  • Perforación, fresado, escariado, corte de roscas, laminado de roscas
  • Fresadoras universales
  • MQL externa con un máximo de dos puntos de lubricación

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Capacidad: 0,3; 0,5; 0,8 l
  • Cantidad de puertos de salida: 1 - 2
  • Puerto de aire comprimido: más de 4 bar
  • Cantidad de aceite: 5 - 100 ml/h
  • Consumo de aire: 50 Nl/min por salida


Características especiales:

  • Marca de conformidad CE

SKF logo