LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Unidades para lubricación por cantidades mínimas (MQL) interna y externa

Aplicaciones:
  • Centros de mecanizado, centros de torneado, maquinaria para usos especiales
  • MQL interna y externa 


Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Capacidad: 1,8 l
  • Cantidad de puertos de salida: 1 - 3
  • Puerto de aire comprimido: 6 - 10 bar (opcional 8 bar)
  • Cantidad de aceite: de 1 a 150 ml/h
  • Consumo de aire: 15 - 300 Nl/min por salida
  • Ajuste de la cantidad de aire/aceite: a través de una unidad de control de la máquina
  • Monitoreo de la presión integrada


Características especiales:

  • Marca de conformidad CE

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo