171-100-011

171-100-011
171-100-011
Indicador de flujo para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite 
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 750 mm²/s
  • Número de ciclos: máx. 2/min
  • Caudal: 0,2 - 1,5 cm³/carrera
  • Conmutación eléctrica: conmutación 250 V CA; 0,5 A
  • Presión de funcionamiento: de 4 a 30 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 5 a 80 °C


Documentos relacionados

SKF logo