Sensor de humedad FS-1

FS-1
Para controlar la humedad en el intervalo de medición del 0 al 100% de humedad relativa
Características técnicas:
Características especiales:
Aplicaciones:
Características técnicas:
- Principio de medición: Sensor de humedad capacitativo
- Intervalo de medición: 0 – 100% HR
- Precisión: L ±3% HR
- Temperatura de funcionamiento: de –25 °C a 80 °C
- Tensión de funcionamiento: 8 – 32 V CC (8 – 15 V CC recomendado)
- Resistor de carga: 300 Ω
-
Consumo eléctrico: 4 – 20 mA a través de un cable de dos hilos
Características especiales:
- Sello CE de conformidad
- Detecta la humedad relativa en el interior altamente sensible de los husillos de máquinas herramienta de alta calidad
-
Se puede atornillar a la carcasa del husillo con una rosca M18
-
Conexión eléctrica: enchufe M12x1 normalizado
Aplicaciones:
-
Husillos de máquinas herramienta
-
Rodamientos y cajas de engranajes
- Depósitos para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil
Documentos relacionados
- Folleto del producto: 1-0972-EN (431 KB)