175-210-01x

175-210-015
175-210-015
Indicadores eléctricos de nivel para vigilar el nivel de los fluidos en unidades de bomba MKx

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceites
  • Número de puntos de conmutación: 1 (para nivel mínimo)
  • Tipo de contacto: Contacto con lengüeta accionado magnéticamente
  • Posición de montaje: vertical

Características especiales:

  • Versiones de función: después de que el nivel de fluido descienda hasta un nivel mínimo
    175-210-015 cierra el contacto
    175-210-016 abre el contacto
SKF logo