Indicadores eléctricos de nivel

Indicadores eléctricos de nivel SKF para depósitos de aceite, hidráulicos y de fluidos en sistemas de lubricación centralizada. Los indicadores eléctricos de nivel se utilizan para monitorizar el nivel de los fluidos en depósitos no presurizados.

Existen diversas versiones disponibles para satisfacer los distintos requisitos relacionados con la monitorización del nivel de los fluidos:
  • para monitorizar el nivel mínimo de fluido en un depósito (un solo punto de conmutación): 995-001-901, 175-210-015/-016; WS32-x; WS63; WS68
  • para monitorizar el nivel mínimo de fluido, emitiendo una advertencia antes de que se alcance un nivel crítico (dos puntos de conmutación): WS35-x
  • para monitorizar el nivel mínimo y máximo de fluido en el depósito, deteniendo el llenado automático del depósito antes de que se alcance el nivel máximo (dos puntos de conmutación): WS33-x
Indicadores de nivel para diferentes posiciones de montaje:
  • vertical: WS32, WS33, WS35, 995-001-901, 175-210-015 /-016
  • horizontal: WS63, WS68 

En la tabla encontrará los datos técnicos de los indicadores eléctricos de nivel.

SKF logo