WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Indicadores eléctricos de nivel para la monitorización del nivel de los fluidos en depósitos no presurizados

Datos técnicos:
  • Lubricante: Fluidos con una viscosidad efectiva máxima de 1.500 mm²/s
  • Número de puntos de conmutación:
    WS32: 1 (para nivel mínimo)
    WS33: 2 (para nivel mínimo y máximo)
    WS35: 2 (para nivel mínimo con preaviso y separación fija aprox. 25 mm)
  • Conector: clavija de conexión o conector circular
  • Posición de montaje: vertical
  • Temperatura de funcionamiento: de –10 a +60 °C

Características especiales:

  • WS35 con preaviso

Documentos relacionados

SKF logo