WS68

WS68
WS68
Indicadores eléctricos de nivel para la monitorización del nivel de los fluidos en depósitos no presurizados

Datos técnicos:

  • Lubricante: Fluidos con una viscosidad efectiva máxima de 1.500 mm²/s
  • Número de puntos de conmutación: 1 (para nivel mínimo)
  • Conector: clavija de conexión
  • Posición de montaje: horizontal
  • Temperatura de funcionamiento: de 5 a 60 °C

Documentos relacionados

SKF logo