Sensores de pistón

Detector de pistón
Detector de pistón
Unidades de monitorización para uso en dosificadores o alimentadores de lubricante

Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de seleccionar el dispositivo de monitorización adecuado:
  • Sistema de lubricación
  • distribuidor de lubricante / dosificador / alimentador utilizado
  • Lubricantes
  • Tensión de funcionamiento
  • Presión de funcionamiento 


En la tabla encontrará un resumen de los datos técnicos de los sensores de pistón.

SKF logo