DSA

DSA con enchufe DIN
DSA con enchufe DIN
DSA con enchufe M12x1
DSA con enchufe M12x1
Interruptor de presión para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite, grasa fluida NLGI grados 000, 00, 0; aire comprimido con aceite
  • Límites de presión de conmutación: 1 - 30 bares
  • Valores límite eléctricos: 250 V CA / 30 V CC
  • Rango de temperaturas: de +10 a 60 °C
  • Tipo de contacto / salida de señal: mecánico 


Características especiales:
  • Función de conmutación fiable mediante microinterruptores
  • Disponible con enchufe DIN o M12x1
  • Cualquier posición de montaje
  • Contactos chapados en oro
  • Material de la membrana FKM (FPM)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo