DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Interruptor de presión para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa fluida
  • Límites de presión de conmutación: 1 – 100 bares
  • Valores límite eléctricos: 9 – 35 V CC
  • Conexión eléctrica: Conector M12x1
  • Rango de temperaturas: de -10 a +80 °C
  • Tipo de contacto / salida de señal: eléctrico 


Características especiales:
  • Configuración y programación sencilla de los puntos de interruptores de presión, indicación de presión y lógica de conmutación
  • Diversas unidades de presión seleccionables
  • Salida doble con pantalla digital de punto de conmutación y presión

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo