DSD

DSD
DSD
Interruptor de presión para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa fluida NLGI grados 000, 00, 0
  • Límites de presión de conmutación: 0,5 – 45 bares
  • Valores límite eléctricos: 42 V CA / 30 V CC
  • Rango de temperaturas: de –25 a +80 °C
  • Tipo de contacto / salida de señal: mecánico 


Características especiales:
  • Económico y de tamaño reducido
  • Disponible como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado
  • Otros por encargo

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo