Sensor ultrasónico analógico

Para depósitos de lubricante de más de cinco litros

Sensor ultrasónico SKF
Sensor ultrasónico SKF
Sensor ultrasónico SKF

El sensor ultrasónico SKF, que prácticamente no necesita mantenimiento, utiliza ondas ultrasónicas que proporcionan una medición sin contacto de la distancia hasta la superficie de lubricante. Según los límites de ventana preestablecidos, se emite una señal analógica proporcional a la distancia. El LED de dos colores del sensor indica el funcionamiento y el estado de la salida analógica.

El sensor ultrasónico SKF, que prácticamente no necesita mantenimiento, utiliza ondas ultrasónicas que proporcionan una medición sin contacto de la distancia hasta la superficie de lubricante. Según los límites de ventana preestablecidos, se emite una señal analógica proporcional a la distancia. El LED de dos colores del sensor indica el funcionamiento y el estado de la salida analógica.

Características y beneficios:

  • Monitoreo de nivel de llenado confiable
  • Mantenimiento más sencillo
  • Mejora en el monitoreo de la función de la bomba
  • Sin zonas ciegas en el depósito
  • Salida analógica
  • Mensajes de nivel bajo y de nivel completo
SKF logo