CLV-2

CLV-2
CLV-2
Válvula de paso neumática controlada electrónicamente

En el sistema de lubricación con grasa, los canales de lubricación controlados por un mismo centro de bombeo están separados entre sí por válvulas de paso. La válvula CLV-2 se puede utilizar también directamente desde la máquina que se va a lubricar (enclavamiento) en caso necesario. Al ponerse en marcha, la máquina abre la válvula, lo que permite su lubricación durante la presurización.


Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-1
  • Temperatura de funcionamiento: de -10 a +50 °C
  • Intervalo de presión: 4 - 7 bares
  • Tensión de control:
    - 24 ±10% V CC
    - 115 ±10%; 50/60 V CA, Hz
    - 230 ±10%; 50 V CA, Hz
SKF logo