E-Valve / E-Valve-S

E-Valve
E-Valve
E-VALVE
válvula de línea controlada electrónicamente

En un sistema de lubricación, las líneas controladas por una misma unidad de bombeo están separadas entre sí por medio de válvulas. Con la válvula de línea se pueden formar también canales de lubricación cerca de la unidad de bombeo. La válvula de línea E-VALVE es una válvula 3/2 modular en la que cada módulo tiene una presión interna y una conexión al depósito.

Las ventajas de la estructura modular son las siguientes:
  • Permite el máximo tiempo posible de descarga de presión para cada línea de lubricación
  • Se pueden instalar varias líneas o canales en el mismo conjunto de válvula.

Datos técnicos:
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 a +50 ℃
  • Tensión de control: 24 ±10% V CC

E-VALVE-S
válvula de paso controlada electrónicamente

En el sistema de lubricación con grasa, los canales de lubricación controlados por un mismo centro de bombeo están separados entre sí por válvulas de paso. La válvula de paso E-VALVE-S es una válvula de 2/2 o 4/2 vías y algunos modelos cuentan con válvulas de comprobación. La válvula E-VALVE-S se puede utilizar también directamente desde la máquina que se va a lubricar (enclavamiento) en caso necesario. Al ponerse en marcha, la máquina que se va a lubricar abre la válvula permitiendo así su lubricación durante la presurización.

Datos técnicos:
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 a +50 ℃
  • Tensión de control: 24, 110 o 230 ±10% V CC
SKF logo