OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Unidad de aceite y aire con unidad de bombeo de engranajes compacta y válvula mezcladora

Unidad de bomba de engranajes (MFL):
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Capacidad del depósito: 3 l
  • Caudal: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Presión de funcionamiento: 30 +1/–2 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de +10 a 40 °C


Interruptor de presión
  • Tipo de contacto: normalmente abierto
  • Presión de conmutación: 20 bares


Indicador de nivel de flotador
  • Función: se abre cuando el lubricante alcanza un nivel crítico


Unidad de control
  • Referencia del modelo: IG54-20-S4-I
  • Intervalo de tiempo: de 1 a 99 min, ajuste de fábrica 10 min
  • Tiempo de contacto: máx. 60 s


Interruptor de aire comprimido DS2, presión de conmutación ajustable
  • Ajuste de 1 a 10 bares, 3 bares
  • Frecuencia de conmutación: 200/min


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo