Sistemas de lubricación de línea doble

SKF DuoFlex para aceite, grasa semifluida y grasa dura

Sistemas de lubricación de línea doble SKF DuoFlex
Sistemas de lubricación de línea doble SKF DuoFlex
Descripción del sistema:

El sistema requiere dos líneas principales que reciben lubricante alternativamente. Los sistemas SKF DuoFlex son muy confiables cuando se utilizan grasas duras y cuando la distancia hasta la unidad de bombeo es larga, hasta 100 m o más. También ofrecen gran flexibilidad a la hora de ajustar la cantidad dosificada según los requisitos del punto de lubricación específico. Asimismo, la configuración paralela de las válvulas dosificadoras de línea doble permite un diseño del sistema sencillo y fácil.
Los sistemas de lubricación de línea doble SKF DuoFlex pueden abastecer más de 1 000 puntos de lubricación desde una única bomba, con lo que se obtiene una alta confiabilidad de la lubricación con presiones de hasta 400 bar.

Aplicaciones:

Los sistemas SKF DuoFlex están diseñados para máquinas grandes o medianas, o líneas de producción con muchos puntos de lubricación, líneas largas y condiciones de funcionamiento difíciles. Entre las aplicaciones, se incluye la industria pesada, plantas metalúrgicas, industria papelera, minería, procesamiento de minerales y cementeras, grúas de cubierta, centrales eléctricas, etc. 

Discover how SKF dual-line lubrication systems work

Overview of dual-line lubrication systems for grease

SKF logo