Soluciones de lubricación para la industria de las máquinas herramienta

Mejore la eficiencia y la confiabilidad

Los productos y sistemas de SKF, sumados a su conocimiento sobre aplicaciones, ayudan a que las máquinas herramienta funcionen a mayor velocidad, durante más tiempo y de manera más limpia. Nuestras soluciones de lubricación ayudan a lograr una mayor confiabilidad y eficiencia en todo el ciclo de vida de los activos, al tiempo que mejoran el desempeño medioambiental de las operaciones de mecanizado.

Una completa cartera de soluciones de lubricación para mejorar la confiabilidad del sistema

Ofrecemos una variedad de soluciones desde la lubricación manual hasta la automática para rodamientos, transmisiones lineales y husillos. Como también lubricación en cantidades mínimas para procesos de corte y bombas de refrigeración. Las ventajas de estas soluciones incluyen el aumento de la productividad, la disminución del costo total de propiedad y un lugar de trabajo más saludable y ecológico.

SKF también puede asistirlo en la optimización de configuraciones e intervalos de lubricación, así como en el desarrollo de un programa de lubricación personalizado.

Beneficios de los sistemas de lubricación automática

Beneficios operativos

  • Aumenta la confiabilidad
  • Reduce las paradas no planificadas
  • Mejora la rentabilidad.

Beneficios de mantenimiento

  • Reduce los costos de reparación.
  • Amplía los intervalos de mantenimiento
  • Elimina la lubricación excesiva y la lubricación deficiente.

Beneficios de seguridad

  • Mejora la seguridad del trabajador al eliminar la lubricación manual de puntos de difícil acceso.
  • Reduce el riesgo de resbalones y caídas en comparación con la lubricación manual.
  • Reduce el impacto de aire expulsado sobre la salud

Beneficios medioambientales

  • Reducción del consumo de energía mediante la disminución de la fricción.
  • Reduce las emisiones de CO2 y el consumo de agua (MQL)
  • Reducción del impacto medioambiental gracias al uso más eficiente de los lubricantes.

Soluciones para aplicaciones exigentes

SKF puede proporcionar soluciones de lubricación para, prácticamente, cualquier aplicación, incluidas soluciones a medida para un funcionamiento y una eficiencia óptimos. Nuestras soluciones de lubricación protegen los rodamientos de las máquinas herramienta, guías lineales, guías de bancada, husillos, herramientas y piezas de trabajo de la contaminación o el calor, lo que ayuda a evitar las paradas no planificadas y a aumentar la disponibilidad de las máquinas.

Las máquinas herramienta utilizadas en la fabricación de componentes deben satisfacer las altas exigencias de productividad y eficiencia. Ya sea que se trate de lubricar máquinas herramienta para procesos de corte, conformado y fundición, SKF tiene la solución adecuada para optimizar la vida útil y la confiabilidad de su sistema. Además, SKF ha desarrollado productos específicamente para su uso en atmósferas volátiles, como las líneas de pintura automotriz.

SKF logo