Sistemas de lubricación automática para la industria marítima

Simplifique las tareas de mantenimiento y reduzca los costos de funcionamiento

El mantenimiento de la flota puede realizarse de manera más eficiente y segura con los sistemas de lubricación automática SKF y Lincoln. A través del suministro de soluciones de lubricación para todo tipo de buques, SKF ayuda a optimizar sus operaciones marítimas. De hecho, muchas aplicaciones de lubricación en una embarcación pueden completarse de manera más eficiente y segura con los sistemas de lubricación SKF y Lincoln.

Una completa cartera de soluciones de lubricación para mejorar la confiabilidad del sistema

La vibración, las grandes cargas mecánicas, la contaminación y la humedad son amenazas para la vida útil de rodamientos y engranajes. Como cualquier sistema mecánico, las piezas móviles en motores, cajas de engranajes, ejes de transmisión, engranajes de dirección, transmisiones de cabrestantes, grúas de cubierta u otro equipo auxiliar, requieren lubricación adecuada para funcionar de manera óptima.

Los sistemas de lubricación automática SKF y Lincoln brindan la cantidad exacta del lubricante adecuado en el lugar exacto en el momento exacto mientras el equipo está en funcionamiento, sin tiempos de parada.

Gracias al conocimiento integral de tribología y de las exigencias de la industria, nuestros ingenieros y técnicos han desarrollado sistemas de lubricación altamente eficientes para aplicaciones marítimas. SKF también puede asistirlo en la optimización de configuraciones e intervalos de lubricación y en el desarrollo de un programa de lubricación personalizado.

Beneficios de los sistemas de lubricación automática

Beneficios de mantenimiento

  • Minimiza la mano de obra necesaria para la lubricación.
  • Prolonga los intervalos de reparación.
  • Reduce los costos de consumibles.
  • Reduce el desgaste y la corrosión.

Beneficios de funcionamiento

  • Ayuda a garantizar que el equipo esté bien lubricado.
  • Elimina la lubricación excesiva y la lubricación deficiente.
  • Aumenta la confiabilidad.
  • Mejora la rentabilidad.

Beneficios de seguridad

  • Elimina la lubricación manual de puntos difíciles de acceder o en áreas protegidas contra explosiones.
  • Reduce el riesgo de resbalones y caídas en comparación con la lubricación manual.
  • Reduce los accidentes.

Soluciones para aplicaciones exigentes

SKF brinda soluciones de productos para la lubricación adecuada de rodamientos de ejes de transmisión y engranajes de dirección, así como también para transmisiones de cabrestantes, cuerdas y cables. Además, se encuentran disponibles sistemas rociadores de grasa y aceite para sistemas de elevación y engranajes abiertos. El aceite es el lubricante elegido para rodamientos para grandes cargas en cajas de engranajes o sellos de bocinas. Lubrica y enfría los puntos de lubricación y elimina los contaminantes del ciclo del aceite.

SKF también ofrece soluciones de lubricación eficientes para motores diésel que ayudan a reducir el consumo de lubricante en el cilindro.

Los productos aprobados de su clase y los productos certificados por ATEX o ICE para todas las aplicaciones están disponibles a pedido.

SKF logo