Sistemas de lubricación automática para turbinas eólicas

Los sistemas de energía eólica necesitan una lubricación adecuada para funcionar de manera óptima

Como cualquier sistema mecánico, los sistemas de energía eólica necesitan una lubricación adecuada para funcionar de manera óptima. La vibración, las grandes cargas mecánicas, la contaminación y la humedad son amenazas para la vida útil de rodamientos y engranajes. No obstante, el mantenimiento de las turbinas eólicas puede resultar difícil y costoso. Pueden alcanzar más de 100 metros por encima del suelo y con frecuencia se encuentran en ubicaciones remotas y de difícil acceso.

Impulse la productividad de la maquinaria agrícola con los sistemas de lubricación de SKF y Lincoln

La solución es un sistema de lubricación automática. En comparación con la lubricación manual, los sistemas de lubricación automática ofrecen un suministro de lubricante más confiable y preciso a los componentes móviles de las góndolas. Al suministrar la menor cantidad de lubricante efectiva de manera confiable a todos los puntos de fricción mientras la máquina está en funcionamiento, los sistemas de lubricación automática reducen la fricción dentro de los rodamientos y ayudan a evitar la contaminación.

El resultado es una vida útil optimizada de los rodamientos a largo plazo, más tiempo productivo de la turbina y menos costos de mano de obra; todo combinado para ayudar a que los parques eólicos sean más rentables.

Miles de turbinas eólicas de todo el mundo funcionan de manera más confiable y eficiente gracias a los sistemas de lubricación automática de SKF y Lincoln. Tanto en tierra como en mar, en los entornos más extremos de la tierra, desde los desiertos hasta la tundra helada, los operadores de los parques eólicos se benefician de la lubricación automática precisa de los componentes móviles críticos.

Beneficios de la lubricación automática

Beneficios de mantenimiento

  • Reduce los costos de mano de obra.
  • Prolonga los intervalos de reparación.
  • Elimina la lubricación excesiva y la lubricación deficiente.

Beneficios de funcionamiento

  • Aumenta la confiabilidad de la turbina.
  • Reduce las paradas no planificadas.
  • Mejora la rentabilidad de los parques eólicos.

Beneficios de seguridad

  • Elimina la lubricación manual en puntos peligrosos, de difícil acceso.
  • Reduce el riesgo de resbalones y caídas mediante la lubricación precisa

Soluciones para todas las aplicaciones agrícolas

SKF ofrece soluciones de sistemas de lubricación que se adaptan a cada aplicación de las turbinas. Los sistemas de lubricación automática de línea simple y progresivo se encuentran disponibles para los rodamientos para ángulo de paso, los engranajes abiertos del ángulo de paso, los rodamientos principales, los rodamientos de orientación, los engranajes abiertos de orientación y los generadores. Los sistemas de circulación de aceite se encuentran disponibles para las cajas de engranajes. SKF además ofrece piñones lubricadores para las transmisiones por engranajes y los elementos de succión que retiran la grasa usada de los rodamientos.
En algunos casos, la tecnología de las turbinas eólicas exige la aprobación por parte de un organismo de certificación. En el caso de los parques eólicos marinos, en particular, los requisitos específicos para la tecnología de las turbinas se prueban y se certifican. Los sistemas de lubricación de SKF fueron los primeros en recibir esta certificación.

SKF logo