Sistema de proyección de aceite CLK SKF

Sistema de proyección de aceite sin aire para cadenas de rodillos de cintas transportadoras

CLK

El sistema de proyección de aceite sin aire CLK SKF ChainLube es una solución apta para la industria alimentaria, confiable y fácil de usar para lubricar cadenas de rodillos de manera automática y precisa. 

El sistema incluye una unidad central que suministra dosis determinadas de lubricante con precisión en los puntos de fricción de cada eslabón de la cadena mientras la cadena está en funcionamiento. La unidad de control se configura previamente para establecer la distribución preferida para la aplicación de lubricante. Las boquillas de proyección sin aire no tienen contacto mecánico con las cadenas, por lo que se minimiza el desgaste del aplicador y la acumulación de suciedad. 

Los componentes principales son resistentes a la corrosión y aptos para una amplia variedad de temperaturas.


Todas estas características hacen de esta la solución adecuada conforme a los requisitos específicos de la industria de alimentos y bebidas.


Ventajas

  • Ayuda a prevenir el ingreso de cuerpos extraños y, por lo tanto, ayuda a los productores a cumplir con los procesos establecidos por el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP*) para la producción de alimentos seguros.
  • Mejora la productividad ya que elimina las paradas no planificadas.
  • Prolongación de la vida útil gracias al menor desgaste de la cadena
  • Reduce el consumo de energía mediante la disminución de la fricción

Aplicaciones

  • Industria de alimentos y bebidas: hornos de secado, hornos de cocción, cocinas, sistemas de esterilización, mataderos.
  • Industria del automóvil: talleres de pintura y hornos de secado, transporte de piezas, montaje, trenes de transmisión y vehículos completos.

Documentos relacionados

SKF logo