Sistema de lubricación en seco SKF para transportadores

Sistema de lubricación en seco
Sistema de lubricación en seco SKF
Las cadenas transportadoras planas que se utilizan en plantas embotelladoras requieren una lubricación constante para prevenir la fricción alta entre los envases y las cadenas en las zonas de acumulación. La solución típica consiste en aplicar grandes cantidades de una mezcla de lubricante soluble y agua, lo que origina accidentes para los operarios, debido a los suelos resbaladizos, o problemas de calidad en el envasado a consecuencia del desarrollo de microorganismos y la formación de humedad. El entorno húmedo puede provocar corrosión, que conlleva costos de sustitución y una reducción de la eficiencia de la línea de envasado.

El sistema de lubricación en seco SKF elimina la necesidad de pulverizar miles de litros de agua y lubricante soluble. En su lugar, este sistema flexible y completamente automatizado aplica una pequeña cantidad de lubricante de película seca SKF (certificación NSF H1) sobre las cadenas y guías transportadoras. Como resultado, los suelos están secos, el consumo de lubricante es mínimo, no se desperdicia agua, ni hay humedad ni corrosión en los envases.

El sistema de lubricación en seco SKF suministra de forma automática y precisa la cantidad adecuada de lubricante en el punto de fricción adecuado, superficie o guías de cadena, desde una unidad central que puede alimentar hasta 200 puntos de lubricación según el proceso de producción.


Ventajas:
  • Ahorro de costos al eliminar grandes cantidades de agua y lubricante soluble.
  • Mayor seguridad de los operarios al reducir los riesgos de resbalamiento
  • Reducción del riesgo de contaminación de los productos al evitar el crecimiento de microorganismos
  • Eficiencia mejorada de la línea

Aplicaciones:

Transportadores de las plantas embotelladoras de agua, refrescos y productos lácteos que utilicen envases de PET, cartón o latas
SKF logo