Accesorios para lubricadores automáticos

Una gama completa para una mayor versatilidad de los lubricadores automáticos de un solo punto SKF
Detalles de pedido
Designación
Descripción
Adecuado para usar con:
ConectoresSerie LAGD
Serie TLSD
Serie TLMR
LAPA 45
Conexión en ángulo de 45°
LAPA 90
Conexión en ángulo de 90°
LAPE 35
Prolongador 35 mm
LAPE 50
Prolongador 50 mm
LAPF F1/4
Conexión de tubo hembra G1/4
 
LAPF M 1/4
Conexión de tubo macho G1/4
 
LAPF M 1/4S
Conexión de tubo macho G1/4
para tubo de 6 x 4
  
LAPF M 1/4SWConexión de tubo macho
extrafuerte G1/4
LAPF M 1/8
Conexión de tubo macho G1/8
 
LAPF M 1/8S
Conexión de tubo macho G1/8
para tubo de 6 x 4
  
LAPF M 3/8
Conexión de tubo macho G3/8
 
LAPG 1/4
Boquilla engrasadora G1/4
LAPM 2
Conexión en Y
LAPN 1/8
Boquilla G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Boquilla G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Boquilla G1/4 - G1/4
LAPN 1/4 UNF
Boquilla G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Boquilla G1/4 – G3/8
LAPN 6
Boquilla G1/4 – M6
LAPN 8
Boquilla G1/4 – M8
LAPN 8 x 1
Boquilla G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Boquilla G1/4 – M10
LAPN 10 x 1
Boquilla G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Boquilla G1/4 – M12
LAPN 12 x 1,5
Boquilla G1/4 – M12 x 1,5
Válvulas antirretorno (para aplicaciones con aceite)   
LAPV 1/4
Válvula antirretorno G1/4
LAPV 1/8
Válvula antirretorno G1/8
Cepillos (para aplicaciones con aceite)   
LAPB 3x4 E1
Cepillo de 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Cepillo de 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Cepillo de 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Cepillo elevador, intersticio de 5 a 16 mm
 
Tubos flexibles   
LAPT 1000
Tubo flexible, 1 000 mm de largo,
8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Tubo flexible, 1 000 mm de largo,
6 x 4 mm
  
LAPT 1000SWTubo flexible extrafuerte,
1 000 mm de largo, 8 x 6 mm
LAPT 5000
Tubo flexible, 5 000 mm de largo,
8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Tubo flexible, 5 000 mm de largo,
6 x 4 mm
  
LAPT 5000SWTubo flexible extrafuerte,
5 000 mm de largo, 8 x 6 mm
Dispositivos de montaje y protección,
y complementos
   
LAPC 13Soporte
  
LAPC 50
Abrazadera
  
LAPC 63
Abrazadera
  
LAPP 4
Base de protección
  
LAPP 6
Tapa de protección
  
TLMR 201-1Conector de cable M12 para TLMR 201 (diámetro del cable: de 4 a 6 mm)  
TLSD 1-BATC
Batería de litio para TLSD 125/250
  
SKF logo