Lubricadores automáticos de un solo punto electromecánicos

SKF SYSTEM 24

Lubricador automático de un solo punto SKF SYSTEM 24 de la serie TLSD
La serie SKF TLSD es la primera opción cuando se precisa un lubricador automático sencillo y confiable a temperaturas variables o cuando las condiciones de la aplicación (como vibración, espacio limitado o entornos peligrosos) requieren la instalación del lubricador a distancia.
  • Rellenados con lubricantes SKF especialmente desarrollados para aplicaciones de rodamientos.
  • Tasa de suministro independiente de la temperatura.
  • Presión de descarga máxima de 5 bar durante todo el período de suministro.
  • Tasa de suministro disponible en diversas configuraciones.
  • El depósito transparente permite la inspección visual.
  • Los LED de color rojo, amarillo y verde indican el estado del lubricador.
  • Los conjuntos de rellenado incluyen una batería.
  • Batería especial disponible para condiciones de trabajo a baja temperatura.
  • Incluye pestaña de soporte para mayor solidez.
  • Adecuados tanto para instalación directa como a distancia.
  • Amplia gama de accesorios.
Aplicaciones típicas
  • Aplicaciones críticas que requieren una confiabilidad extrema y un monitoreo adicional.
  • Aplicaciones en lugares reducidos y peligrosos.
  • Aplicaciones que requieren un gran volumen de lubricante.

El software SKF DialSet ayuda a calcular la tasa de suministro correcta.

SKF SYSTEM 24 serie TLSD
SKF SYSTEM 24 serie TLSD
A. La tapa transparente permite el monitoreo visual sencillo de las configuraciones de lubricación.

B. La unidad se puede programar para suministrar lubricante cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 12 meses.

C. La misma unidad de accionamiento se puede utilizar con ambas versiones de cartucho, simplemente ajustando el interruptor de 125/250 ml.

D. El semáforo de LED se ve desde todos los laterales gracias a la presencia de LED dobles a los lados del lubricador. El significado de las luces es el siguiente:
– Luz verde: el lubricador funciona correctamente.
– Luz amarilla: el lubricador sigue funcionando, pero pronto será necesario realizar alguna acción. La luz amarilla es una señal de advertencia previa.
– Luz roja: el lubricador ha dejado de funcionar.


Unidad con rellenado de 125 ml - fig. 1
Unidad con rellenado de 250 ml - fig. 2

Nota: el lubricador TLSD y los conjuntos de rellenado SD no están disponibles para su oferta/venta/uso en Alemania, Francia ni Estados Unidos.
Detalles de pedido: Unidades completas


Grasa
DescripciónUnidad completa de 125 mlUnidad completa de 250 ml
LGWA 2
Gran carga, presión extrema y amplio rango de temperaturas
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Grasa para rodamientos de alta viscosidad con lubricantes sólidos
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Gran carga, temperatura alta y viscosidad alta
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Alto rendimiento para temperatura alta
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Compatible con alimentos, con certificación H1 de la NSF
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
Aceite para cadenas
LHMT 68
Aceite para temperaturas medias
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Detalles de pedido: Conjuntos de rellenado


Grasa
DescripciónConjunto de rellenado de 125 ml
Conjunto de rellenado de 250 ml
LGWA 2
Grasa de tipo EP multiuso
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
Grandes cargas, rotación lenta
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
Temperatura alta, cargas, rótulas
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
Poliurea de alto rendimiento
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Industria de procesamiento de alimentos
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
Grandes cargas y amplio rango de temperaturas
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
Aceite para cadenas
LHMT 68
Aceite para temperaturas medias
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Aceite para temperaturas altas
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
Aceite compatible con alimentos con aprobación H1 de la NSF
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    DesignaciónTLSD 125 y TLSD 250
    Capacidad de grasa
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 ml (4.2 onzas líquidas estadounidenses)
    250 ml (8.5 onzas líquidas estadounidenses)
    Tiempo de vaciadoAjustable por el usuario: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 12 meses
    Purga de grasa mínima
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 ml (0.01 onzas líquidas estadounidenses) al día
    0,7 ml (0.02 onzas líquidas estadounidenses) al día
    Purga de grasa máxima
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 ml (0.13 onzas líquidas estadounidenses) al día
    8,3 ml (0.28 onzas líquidas estadounidenses) al día
    Rango de temperaturas ambiente
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    de 0 a 50 °C (de 30 a 120 °F)
    de –10 a +50 °C (de 15 a 120 °F)
    Presión de funcionamiento máxima5 bar (75 psi)
    Mecanismo de accionamientoElectromecánico
    Rosca de conexiónG1/4
    Longitud máxima de la línea de alimentación con:
    – grasa
    – aceite
    Hasta 3 metros (10 ft) 1)
    Hasta 5 metros (16 ft)
    Indicadores de estado LED
    – LED verde (cada 30 s)
    – LED amarillo (cada 30 s)
    – LED amarillo (cada 5 s)
    – LED rojo (cada 5 s)
    – LED rojo (cada 2 s)
    OK
    Advertencia previa, batería baja
    Advertencia previa, contrapresión alta
    Advertencia, parada a causa de un error
    Advertencia, cartucho vacío
    Clase de protección del lubricador montadoIP 65
    Batería
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    4,5 V 2,7 Ah/Alcalina de manganeso
    4,5 V 2,9 Ah/disulfuro de hierro y litio
    Temperatura de almacenamiento recomendada20 °C (70 °F)
    Vida útil de almacenamiento del lubricador3 años 2)
    (2 años para LGFP 2 y aceites)
    Peso total (incluido el envase)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 g (22.5 onzas)
    800 g (28.2 onzas)
    1) La longitud máxima de la línea de alimentación depende de la temperatura ambiente, el tipo de grasa y la contrapresión creada por la aplicación.
    2) La vida útil de almacenamiento máxima es de 3 años desde la fecha de fabricación, que va impresa en la parte lateral del envase. El envase y la batería se pueden utilizar seleccionando un tiempo de 12 meses aunque se activen 3 años después de su fecha de fabricación.
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo