Lubricadores automáticos de un solo punto accionados por gas

SKF SYSTEM 24

Las unidades se suministran listas para usar directamente y están llenas de una amplia variedad de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación sin necesidad de herramientas y la programación de intervalos permiten un ajuste sencillo y preciso del caudal de lubricación.
  • Tasa de suministro flexible de 1 a 12 meses
  • Se puede desactivar o ajustar en caso necesario
  • Calificación de seguridad intrínseca: homologación ATEX para zona 0
  • El envase de lubricante transparente permite la inspección visual de la tasa de suministro
  • Tamaño compacto; permite la instalación en espacios reducidos
  • Disponible con grasas y aceites para cadenas
  • El software SKF DialSet ayuda a calcular la tasa de suministro correcta.
  • Amplia gama de accesorios.

Video de demostración

Aplicaciones típicas

Lubricadores automáticos de un solo punto accionados por gas de la serie LAGD
  • Aplicaciones en lugares reducidos y peligrosos
  • Lubricación de soportes de rodamientos
  • Motores eléctricos
  • Ventiladores y bombas
  • Cintas transportadoras
  • Grúas
  • Cadenas (aceite)
  • Elevadores y escaleras mecánicas (aceite)


Figuras

  1. Unidad de 125 ml y 60 ml (fig. 1)
  2. Óptima legibilidad del nivel y configuración sin herramientas (fig. 2)
  3. Gama de lubricadores automáticos de un solo punto accionados por gas SKF SYSTEM 24 (fig. 3)
Detalles de pedido
Grasa
Descripción
Unidad de 60 ml
Unidad de 125 ml
LGWA 2
Grasa de tipo
EP multiuso
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Grandes cargas,
rotación lenta
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Biodegradable

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Altas temperaturas
y cargas,
rótulas
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Poliurea de
alto rendimiento
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2Industria de procesamiento
de alimentos

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Gran carga y amplio
rango de temperaturas

LAGD 125/WM2
Aceite para cadenas



LHMT 68
Aceite para temperaturas
medias
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Aceite para temperaturas
altas

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Aceite compatible con alimentos
con aprobación H1 de la NSF

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Aceite compatible con alimentos
con aprobación H1 de la NSF

LAGD 125/ FFM80*
LFFT 220
Aceite compatible con alimentos
con aprobación H1 de la NSF

LAGD 125/FFT22*
Unidad vacía para llenado
de aceite únicamente
LAGD 60/U*

Unidad vacía para llenado
de aceite únicamente
LAGD 125/U*

* Incluye válvula de retención

  • Datos técnicos

    Datos técnicos
    Designación
    LAGD 60 y LAGD 125
    Capacidad de grasa
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60 ml (2 onzas líquidas estadounidenses)
    125 ml (4.2 onzas líquidas estadounidenses)
    Tiempo de vaciado nominal
    Ajustable; 1–12 meses
    Rango de temperaturas ambiente
    de –20 a +60 °C (de –5 a +140 °F)
    Presión de funcionamiento máxima
    5 bar (75 psi) (en el arranque)
    Mecanismo de accionamiento
    Célula de gas que produce gas inerte
    Rosca de conexión
    R1/4
    Longitud máxima de la línea de alimentación con:
    grasa
    o aceite

    300 mm (11.8 pulg.)
    1 500 mm (59.1 pulg.)
    Homologación de seguridad intrínseca
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    Certificado de inspección de tipo CE
    Kema 07ATEX0132 X
    Clase de protección
    IP 68
    Temperatura de almacenamiento recomendada
    20 °C (70 °F)
    Vida útil de almacenamiento del lubricador
    2 años
    Peso
    LAGD 125 aprox. 200 g (7.1 onzas)
    LAGD 60 aprox. 130 g (4.6 onzas)
    Lubricante incluido

    Nota: Para un rendimiento óptimo, las unidades SKF SYSTEM 24 LAGD rellenadas con LGHP 2 no deben exponerse a temperaturas ambiente superiores a 40 °C (105 °F) ni se debe seleccionar para ellas un ajuste de tiempo superior a 6 meses.

  • Accesorios
SKF logo