Pistolas engrasadoras

Llenado de grasa sencillo

Pistola engrasadora SKF TLGH 1
Pistola engrasadora SKF 1077600
Las pistolas engrasadoras SKF son ideales para maquinaria agrícola, de construcción y para uso particular. Las pistolas engrasadoras SKF se entregan con un tubo alargador de 175 mm (6.9 pulg.) de longitud con boquilla de sujeción hidráulica. Está disponible como accesorio una manguera flexible de presión de 500 mm de longitud con boquilla de sujeción hidráulica.
  • Para usar con o sin cartuchos de grasa
  • Cuerpo estriado para un agarre firme y seguro
  • El acero de alta calidad es resistente a mellas para una carga sencilla de los cartuchos.
  • Diseño especial del pistón para un vaciado suave de los cartuchos.
  • Presión máxima de 40 MPa (5 800 psi)
  • 1077600: Volumen/carrera de 1,5 cm³ (0.092 pulg.³)
  • TLGH 1: Volumen/carrera de 0,9 cm³ (0.055 pulg.³)

La pistola engrasadora 1077600 también está disponible con una manguera de alta presión de 300 mm (12 pulg.) con una boquilla de sujeción hidráulica, 1077600H

La pistola engrasadora 1077600 también está disponible en un juego completo 1077600/SET con 3 tubos alargadores y una manguera de alta presión en un maletín de transporte.
Detalles de pedido
Designación

TLGH 1
Pistola engrasadora
1077600
Pistola engrasadora
1077600H
Pistola engrasadora con manguera flexible
1077600/SET
Juego completo de pistola engrasadora
SKF logo