Medidor de grasa

Medición exacta de la cantidad de grasa para una lubricación adecuada

Medidor de grasa SKF LAGM 1000E
Por lo general, es difícil determinar la cantidad correcta de grasa al lubricar manualmente los rodamientos, ya sea con una pistola engrasadora o una bomba de grasa, lo que puede causar que el rodamiento se engrase de manera excesiva o insuficiente.
Esto puede perjudicar la vida útil del rodamiento y provocar que la máquina deje de funcionar.

El medidor de grasa SKF LAGM 1000E mide con exactitud la descarga de grasa en volumen o peso, tanto en unidades del sistema métrico (cm³ o g) como del sistema imperial (onzas líquidas estadounidenses u oz). Tiene una presión alta máxima de 700 bares (10.000 psi), por lo que es ideal para usar en combinación con muchos tipos de pistolas engrasadoras y bombas de grasa.
  • Mide la descarga de grasa en volumen o peso, por lo que no es necesario realizar cálculos de conversión.
  • La alta precisión permite una lubricación adecuada de los rodamientos y reduce el riesgo de engrasado excesivo o insuficiente.
  • Es adecuado para todas las grasas para rodamientos SKF con una clase de consistencia hasta NLGI 3.
  • Un manguito de caucho resistente al aceite y la grasa protege los componentes electrónicos en caso de golpe.
  • La pantalla LCD con retroiluminación muestra dígitos grandes fáciles de leer, incluida la señal de “batería baja”.
  • Diseño pequeño, compacto y ligero: solo 0,3 kg (0,66 lb)
  • Soporte de aluminio anticorrosivo
  • Fácil de instalar y usar

Datos técnicos
Designación
LAGM 1000E
Material del soporte
Aluminio, anodizado
Peso
0,3 kg (0,66 lb)
Flujo de grasa máximo
1000 cm³/min (34 onzas líquidas estadounidenses/min)
Clasificación IP
IP 67
Grasas apropiadas
NLGI 0 - NLGI 3
Presión de funcionamiento máxima
700 bares (10.000 psi)
Conexiones de la rosca
M10 x 1
Pantalla
LCD iluminada (4 dígitos/9 mm)
Precisión
±3% de 0 a 300 bares

±5% de 300 a 700 bares
Unidades seleccionables
cm³, g, onzas líquidas estadounidenses u oz
Apagado automático de la luz de la pantalla
15 segundos después de la última pulsación
Batería baja
Señal en la pantalla
Tipo de batería
1,5 V AA alcalina
Apagado automático de la unidad
Programable
  • Datos técnicos
    Technical data
    Designation
    LAGM 1000E
    Housing material
    Aluminium, anodised
    Weight
    0,3 kg (0.66 lb)
    Maximum grease flow
    1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
    IP rating
    IP 67
    Suitable greases
    NLGI 0 - NLGI 3
    Maximum operating pressure
    700 bar (10 000 psi)
    Thread connections
    M10 x 1
    Display
    Lit LCD (4 digits / 9 mm)
    Accuracy
    ±3% from 0 - 300 bar

    ±5% from 300 - 700 bar
    Selectable units
    cm³, g, US fl. oz or oz
    Display lamp auto switch off
    15 seconds after last pulse
    Low battery
    Indication on display
    Battery type
    1.5 V AA Alkaline
    Unit auto switch off
    Programmable
  • Piezas de repuesto
SKF logo