Bombas de grasa

Para todas sus necesidades de grasa lubricante

Bombas de grasa lubricante serie LAGG
La gama completa de bombas de grasa de accionamiento manual y neumático ha sido diseñada para vaciar bidones de grasa lubricante estándar de 18, 50 o 180 kg (39, 110 o 400 lb). Se pueden conectar directamente a los puntos de engrase y también están indicadas para sistemas de grasa lubricante centralizados. Las bombas de grasa SKF tienen una presión máxima de 50 y 42 MPa (7.250 y
6.090 psi) respectivamente. Probadas y aprobadas para las grasas lubricantes SKF. Fáciles de instalar y listas para usar, ya que las bombas se entregan con todos los elementos necesarios, incluidos 3.500 mm (137,8 pulg.) de tubo.
  • Gama completa: bombas disponibles para bidones de grasa lubricante de 18, 50 o 180 kg (39, 110 o 400 lb).
  • Alta presión: máximo de 50 MPa (7.250 psi)
  • Fáciles de instalar: se incluyen todos los elementos necesarios más 3.500 mm (137,8 pulg.) de tubo
  • Confiables: probadas y aprobadas para las grasas lubricantes SKF
  • Se pueden usar en combinación con el rellenador de rodamientos SKF VKN 550

  1. Bomba de grasa para bidones de 18 kg (39,6 lb) (fig. 1)
  2. Bomba de grasa portátil para bidones de 18 kg (39,6 lb) (fig. 2)
  3. Bomba de grasa para bidones de 50 kg (110 lb) (fig. 3)
  4. Bomba de grasa para bidones de 180 kg (396 lb) (fig. 4)
  5. Carrito para bidones de hasta 200 kg (440 lb) (fig. 5)
Datos técnicos
Designación
LAGG 18M
LAGG 18AE
Descripción
Bomba de grasa para bidones de
18 kg (39,6 lb)

Bomba de grasa portátil para bidones de
18 kg (39,6 lb)
Accionamiento
Manual
Presión de aire
Presión máx.
500 bar (7.250 psi)
420 bar (6.090 psi)
Bidón adecuado
265–285 mm
(10,4–11,2 pulg.)
265–285 mm
(10,4–11,2 pulg.)
Movilidad
Fijo
Carrito incluido
Caudal máximo
1,6 cm³/recorrido
(0,05 onzas líquidas estadounidenses)
200 cm³/min
(6,8 onzas líquidas estadounidenses)
Grasa adecuada
clase NLGI
000–2
0–2


Datos técnicos
Designación
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Descripción
Bomba de grasa
para bidones de 50 kg (110 lb)
Bomba de grasa
para bidones de 180 kg (396 lb)
Accionamiento
Presión de aire
Presión de aire
Presión máx.
420 bar (6.090 psi)
420 bar (6.090 psi)
Bidón adecuado
350-385 mm
(13,8–15,2 pulg.)
550–590 mm
(21,7–23,2 pulg.)
Movilidad
Fijo
Fijo
Caudal máximo
200 cm³/min
(6,8 onzas líquidas estadounidenses)
200 cm³/min
(6,8 onzas líquidas estadounidenses)
Grasa adecuada
clase NLGI
0–2
0–2

Datos técnicos
Designación
LAGT 180
Descripción
Carrito para bidones de
hasta 200 kg
(440 lb)
Accionamiento
No aplicable
Presión máx.
No aplicable
Bidón adecuado
No aplicable
Movilidad
Carrito
SKF logo