Herramientas para una lubricación manual

Un elemento básico en los planes de lubricación

El principal escollo de la lubricación manual es conseguir precisión y la máxima limpieza. La película de lubricante en la aplicación puede ser 40 veces más delgada que la partícula visible más pequeña. La gama de herramientas de lubricación manual de SKF ha sido diseñada para ayudarle en el almacenamiento, manipulación, dosificación y suministro de lubricantes para su maquinaria de forma limpia y sencilla.

Pistolas engrasadoras

Bombas de grasa

Accesorios para una lubricación manual

SKF logo