Niveladores de aceite

Ajuste automático para un nivel óptimo de lubricación

Nivelador de aceite lubricante de la serie LAHD
Nivelador de aceite
Los niveladores de aceite SKF LAHD 500 y LAHD 1000 están diseñados para llevar a cabo un ajuste automático del nivel de aceite dentro de un soporte de rodamientos, caja de engranajes, cárteres o aplicaciones similares que requieran un baño de aceite. Los niveladores de aceite SKF le permiten ajustar eficazmente el nivel correcto del aceite con la máquina en funcionamiento, optimizando el funcionamiento de la misma e incrementando la vida útil de las aplicaciones. Además, compensan automáticamente las fugas de lubricante y su diseño permite inspeccionar visualmente el nivel de aceite.

Cómo funciona
El nivelador de aceite SKF tiene dos depósitos de aceite comunicados. El de abajo está en contacto directo con la aplicación, por lo que su nivel de aceite es el mismo que el que hay dentro de ésta. A través de un tubo de ventilación, este depósito también está en contacto directo con el aire ambiente.
El depósito superior es un receptáculo hermético que contiene el aceite de recambio. Los dos depósitos están en contacto directo a través de un cuello extendido, que llega hasta el aceite del depósito de abajo. Cuando el nivel de aceite del depósito inferior esté por debajo del nivel prefijado, el aceite circulará del receptáculo superior al inferior gracias a la entrada de aire por medio del cuello.
  • Un nivel de aceite cuidado sirve para garantizar una lubricación adecuada.
  • Fácil inspección visual.
  • Intervalos de relubricación más largos. El nivelador LAHD 1000 compensa las pérdidas por evaporación de hasta 1 litro de aceite lubricante.
  • El llenado de aceite debe realizarse manualmente.

Datos técnicos
Referencia
LAHD 500 / LAHD 1000
Dimensiones principales

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm de alto
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm de alto
Volumen del depósito

- LAHD 500
500 ml
- LAHD 1000
1.000 ml
Material del depósito
Policarbonato
Rango de temperaturas permitido
de - 20 a 70 °C
Humedad permitida
0 - 100 %
Longitud del tubo de conexión
600 mm
Rosca de conexión
G 1/2
Material del tubo
Poliuretano
Material de la junta tórica
NBR - 70 Shore
Juntas
NBR - 80 Shore 6 piezas
Otros materiales
Aluminio, bronce, acero inoxidable
Tipo de aceite adecuado
Mineral y sintético
SKF logo