Tren de compresión

REPH Propulsor de 16 MW Zapadno Tarkosalinskoe
Los rodamientos magnéticos activos permiten un comportamiento dinámico y giratorio optimizado del compresor. Más de 1 000 compresores centrífugos que no necesitan aceite, principalmente para gas natural, están equipados con la tecnología de rodamientos magnéticos de SKF. Las primeras referencias estuvieron en funcionamiento durante más de 20 años con una máxima confiabilidad. Las principales aplicaciones terrestres y en alta mar son:
  • Transporte/propulsión de gas
  • Almacenamiento/reinyección de gas


Los rodamientos magnéticos pueden alcanzar una velocidad periférica más alta y funcionar directamente en el gas de proceso. Por lo tanto, son la tecnología ideal para diseños de compresores integrados más simples y más compactos, sin sellos secos de gas. Este mercado de rápido crecimiento está respaldado por los principales fabricantes de equipos y las principales empresas de petróleo y gas.

Los rodamientos magnéticos activos también han estado asociados de manera exitosa con sellos secos de gas en compresores autónomos impulsados por turbinas de gas o motores de alta velocidad. Más de 100 motores de alta velocidad variable (high variable speed, HVS) que impulsan compresores centrífugos para el sector del petróleo y el gas fueron equipados con los sistemas de rodamientos magnéticos activos de SKF. Los rodamientos magnéticos se instalan en diseños de compresores/de motores eléctricos integrados y autónomos para aplicaciones terrestres y en alta mar, incluidos los proyectos de compresión de gas submarinos.

SKF logo