Turbocompresores submarinos

Las compañías de petróleo y gas han decidido recientemente trasladar sus sistemas de compresión de gas de las plataformas al lecho marino. La compresión de gas submarina permite una mejora de la eficiencia energética y una reducción de los costos para ayudar a recuperar las reservas restantes en los yacimientos de gas existentes.
SKF es un socio fundamental en este nuevo mercado, ya que los rodamientos magnéticos activos permiten manejar y controlar la rotación de las unidades de compresión submarinas con muchas ventajas: alto rendimiento, tamaño pequeño, alta confiabilidad, ausencia de intervención humana y gran capacidad de monitoreo.
STATOIL adjudicó a SKF el primer contrato para el suministro de sistemas de rodamientos magnéticos submarinos destinados a la estación de compresión submarina del yacimiento de gas de Asgard en el Mar del Norte, que empezará a funcionar en 2015.

SKF logo