Turbomanorreductores

Más de 360 turbomanorreductores equipados con la tecnología de rodamientos magnéticos SKF están en funcionamiento en el procesamiento de gas natural, refrigeración de etileno y control del punto de condensación.
Los rodamientos magnéticos ofrecen muchas ventajas para la turbomaquinaria, tales como un menor mantenimiento, mayor eficiencia y mayor fiabilidad. Sin embargo, la mayor ventaja para los turbomanorreductores se consigue con la capacidad de los rodamientos magnéticos de funcionar en el gas de proceso, eliminando de este modo las obturaciones de gas secas, el aceite lubricante y el sistema de lubricación. A consecuencia de ello, no hay aceite lubricante que pueda contaminar el proceso ni existe la posibilidad de que el fluido del proceso criogénico se infiltre y solidifique el aceite.
La eliminación del sistema de lubricación supone también un importante ahorro de espacio y peso para las aplicaciones en alta mar. Los fabricantes de turbomanorreductores calculan que el peso del bastidor se puede reducir en más de un 30% y que el tamaño total se puede reducir casi un 40% con la aplicación de los rodamientos magnéticos.

Turboexpander animation

SKF logo