Compresores de aire

Muy eficiente (hasta un 98%), de tamaño extremadamente compacto y resistente, el motor de imanes permanentes SKF es especialmente adecuado para turbocompresores de aire y sopladores. A diferencia de los motores de inducción con cajas de engranajes y rodamientos mecánicos, los motores de imanes permanentes SKF de transmisión directa y alta velocidad equipados con rodamientos magnéticos ofrecen las siguientes ventajas:
  • eficiencia sin igual con carga completa y parcial, más de un 10% superior a las soluciones convencionales
  • velocidad variable para una amplia gama operativa, incluido el funcionamiento cerca de una línea de sobretensión
  • capacidad de monitorización avanzada del sistema de control de rodamientos magnéticos
  • alta fiabilidad
  • funcionamiento con bajo nivel de ruido
  • sin contaminación del proceso por lubricante, sin eliminación de aceite
SKF logo