Compresores refrigerantes

El motor de imanes permanentes SKF sobre rodamientos magnéticos es el compañero perfecto para los turbocompresores refrigerantes hasta el megavatio:
  • eficiencia sin igual con carga completa y parcial, más de un 10% superior a las soluciones convencionales
  • velocidad variable para una amplia gama operativa, incluido el funcionamiento cerca de una línea de sobretensión
  • sin mezcla de aceite con el refrigerante, lo que mejora la eficiencia energética y el tamaño compacto del condensador/evaporador
  • bajo nivel de ruido
  • capacidad de monitorización avanzada, alta fiabilidad
SKF logo