Tecnología y principales ventajas

La gama de productos de sistemas magnéticos SKF comprende rodamientos magnéticos activos y generadores y motores eléctricos de alta velocidad de imanes permanentes, incluida electrónica de potencia con control digital y monitorización, y está destinada a aplicaciones industriales y comerciales de alta velocidad.

Los rodamientos magnéticos SKF se utilizan para máquinas giratorias ligeras o pesadas, ofreciendo un mayor rendimiento y fiabilidad que otros rodamientos mecánicos, hidrodinámicos o de gas.
Los motores eléctricos de imanes permanentes de velocidad variable y alta SKF están disponibles hasta el megavatio y ofrecen la máxima eficiencia energética en comparación con otros tipos de transmisiones, incluidos los motores engranados.

Los sistemas magnéticos SKF son una solución sostenible para una amplia gama de aplicaciones de alta velocidad industriales y comerciales, con especial atención a la resistencia, posibilidad de fabricación y rendimiento esencial:
  • alta fiabilidad
  • alta eficiencia energética
  • sin desgaste de los componentes mecánicos, lo que permite una vida útil más larga
  • prácticamente sin mantenimiento
  • ecológico, sin aceite ni contaminación
  • velocidades muy altas, prácticamente sin vibración
  • potente monitorización de la condición integrada

Magnetic bearings - Principles of operation

SKF logo