Alineador de poleas TKBA 40

Herramienta de gran precisión para la alineación de poleas para correas en v

Alineador de poleas SKF TKBA 40

El alineador TKBA 40 de SKF alinea las poleas para correas en v en las ranuras. Sus guías en v y sus potentes imanes permiten que el alineador TKBA 40 se instale en las ranuras de la polea. Con tan solo dos componentes, una unidad emisora de láser y una unidad receptora, el alineador de poleas se instala fácil y rápidamente. La zona objetivo tridimensional de la unidad receptora permite detectar fácilmente la desalineación y también su naturaleza (si es horizontal, vertical, paralela, o una combinación de las tres).

Demonstration video (note: TMEB 2 = TKBA 40)

Características y beneficios

Alineador de poleas TKBA 40 de SKF
  • Sus potentes imanes permiten una colocación rápida y fácil
  • El área objetivo tridimensional simplifica el proceso de alineación
  • Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación
  • Las guías en v facilitan la alineación de una amplia gama de poleas para correas en v
  • Alinea las ranuras de una polea para correas en v en lugar de su cara, lo que permite una alineación óptima de poleas con anchos o caras diferentes
  • La distancia de funcionamiento máxima de 6 m (20 ft) es apta para muchas aplicaciones
  • Se incluye como accesorio un adaptador lateral especial que permite la alineación de poleas para correas acanaladas y dentadas, y piñones.
Datos técnicos
Designación
TKBA 40
Tipo de láser
Láser de diodo rojo
Láser
1 láser integrado de clase 2, <1 mW, 632 nm
Longitud de línea láser
3 m a 2 m (9,8 ft a 6,6 ft)
Precisión de la medición angular
Mejor que 0,2°
Precisión de la medición del descentramiento
Mejor que 0,5 mm (0,02 pulg.)
Distancia de medición
de 50 mm a 6 000 mm (de 2 pulg. a 20 ft)
Controlar
Interruptor de encendido/apagado del láser
Material del soporte
Aluminio extruido
Dimensiones

  Unidad transmisora
70 x 74 x 61 mm (2,8 x 2,9 x 2,4 pulg.)<
  Unidad receptora
96 x 74 x 61 mm (3,8 x 2,9 x 2,4 pulg.)
  Dimensiones del reflector
N/A
Peso

  Unidad transmisora320 g (0,7 lb)
  Unidad receptora320 g (0,7 lb)
MontajeMagnético, montado en las ranuras
(adaptador lateral opcional TMEB A2)
Guías en vTamaño 1: 22 mm, vástagos cortos (3 pares)
Tamaño 2: 22 mm, vástagos largos (3 pares)
Tamaño 3: 40 mm, vástagos cortos (3 pares)
Tamaño 4: 40 mm, vástagos largos (3 pares)
Batería2 baterías alcalinas tipo AA IEC LR03
Autonomía20 horas de uso continuo
Dimensiones del maletín260 x 180 x 85 mm (10,2 x 7,1 x 3,3 pulg.)
Peso total (incl. maletín)1,3 kg (2,8 lb)
Temperatura de funcionamientode 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamientode –20 a +65 °C (de –4 a +150 °F)
Humedad relativaHR de 10 a 90 % sin condensación
Clasificación IPIP 40
Certificado de calibraciónVálido por dos años
Contenido de la caja
1 unidad transmisora TKBA 40;
1 unidad receptora TKBA 40;
2 baterías AA;
guías en v de 4 tamaños, 3 de cada tamaño;
1 juego impreso de instrucciones de uso;
1 certificado de calibración.
SKF logo