Alineadores de poleas

Guía de selección

SKF ofrece una gama de tres alineadores de poleas diferentes que permiten una alineación precisa en casi todas las aplicaciones.

Guía de selección
DesignaciónTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Es preciso y fácil de utilizar con poleas para correas en V.••
Es útil para otros tipos de poleas y piñones de cadena.••••Requiere adaptador lateral opcional TMEB A2.
Distancia máxima3 m (10 ft)6 m (20 ft)6 m (20 ft)
Se debe utilizar en entornos soleados.
••
Se debe utilizar con poleas y piñones de aluminio.Se debe utilizar abrazadera G para fijar a la cara.Se debe utilizar abrazadera G para fijar a la cara.No recomendado
Adecuación de la aplicaciónSi se requiere versatilidad (p. ej., correas en V y/u otras correas y/o piñones de cadena), se debe elegir TKBA 10 o 20.Si se utiliza, principalmente, con aplicaciones de correas en V, se debe elegir TKBA 40.
SKF logo