Alineación de poleas

La desalineación de las poleas es una de las razones más comunes de las paradas inesperadas de la maquinaria de transmisión por correas. La desalineación de poleas puede incrementar el desgaste de éstas y de las correas, así como incrementar el ruido y la vibración, lo que puede provocar la parada inesperada de la máquina. Otro efecto secundario de una mayor vibración es el fallo prematuro de los rodamientos. Esto también puede causar la parada inesperada de la máquina.

Métodos tradicionales de alineación de correas
Estos métodos, que son los más utilizados, incluyen el uso de criterios visuales únicamente, o de criterios visuales en combinación con una regla/viga y/o un trozo de cuerda. La ventaja que ofrecen estos métodos tradicionales es el aparentemente poco tiempo requerido para el ajuste, aunque el uso de una regla/viga consume más tiempo que el uso de criterios visuales por sí solos. La principal desventaja es la falta de precisión. Algunos fabricantes de poleas recomiendan una desalineación angular horizontal máxima de 0,5° o incluso 0,25°, lo cual es imposible de lograr utilizando solamente la vista humana.

Medición de desalineaciones paralelas (A) y angulares (B) con una regla/viga o un trozo de cuerda (C).
Una alineación correcta significa que las ranuras de la polea están alineadas (D)

Métodos de alineación de poleas por láser

El uso de un láser para alinear poleas constituye un método más rápido y preciso que los métodos tradicionales. Los alineadores de poleas pueden alinear las caras o las ranuras de las poleas.

SKF cuenta con una gama de tres alineadores de poleas que se clasifican en dos tipos: de alineación en la ranura o de alineación en la cara lateral.

Cuando la alineación se produce en la ranura de las poleas para correas en v en lugar de en la cara, se permite una alineación óptima de poleas con anchos o caras diferentes.

La alineación en la cara es más versátil y puede utilizarse en la mayoría de las máquinas con correas en v, correas elásticas, correas acanaladas o casi todo tipo de correas, y piñones.

Cuando la alineación de las poleas y correas es precisa, usted puede lograr lo siguiente:
  • Incrementar la vida de los rodamientos
  • Incrementar el tiempo operativo, la eficacia y la productividad
  • Reducir el desgaste de las poleas y las correas
  • Reducir la fricción y, por lo tanto, el consumo energético
  • Reducir el ruido y la vibración 
  • Reducir los costos derivados de la sustitución de componentes y las paradas no planificadas

A. Desalineación del ángulo vertical
B. Desalineación del ángulo horizontal
C. Desalineación paralela
D. Alineación correcta
SKF logo