Descargas

para alineadores de ejes SKF

Informe de alineación de ejes del SKF TKSA 20
Informe de alineación del TKSA 20

Aquí puede descargar la plantilla PDF del informe de alineación de ejes del TKSA 20, que se puede utilizar para documentar sus actividades de alineación.

Haga clic aquí para descargar la plantilla.

Descomprima el archivo después de la descarga.
Alineador de ejes TKSA 41

Actualización de firmware de SKF TKSA 31 y TKSA 41

El firmware V1.2.197 (lanzado en febrero de 2017) es compatible con los alineadores de ejes TKSA 31 y TKSA 41.

Recomendamos a todos los usuarios actualizar su sistema. 

La nueva versión contiene: 

  • Mejoras generales de rendimiento y rectificación de errores 
  • Soporte para perfiles de varios usuarios 
  • Soporte para intersticio en acoplamiento para desalineación angular 
  • Copia de seguridad y restablecimiento de usuarios y base de datos de alineaciones en memoria USB
  • Tutorial disponible en varios idiomas 
Lea las instrucciones de instalación antes de continuar con la actualización del firmware.

El paquete de actualización contiene:

  • Firmware v1.2.197 para la unidad de pantalla
  • Firmware v4.67 para las unidades de medición
  • Procedimiento de actualización del firmware

Haga clic para descargar el paquete actualizado (archivo zip, 47 Mb).

SKF logo