Alignment tools

Shaft alignment

Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.

What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.

Alineación de ejes incorrecta y correcta

A. Desalineación paralela (o descentramiento)
B. Desalineación angular
C. Alineación correcta

Las posibles consecuencias de una desalineación de ejes afectan gravemente a los resultados de cualquier empresa:
  • Aumento de la fricción y, por tanto, del consumo energético.
  • Averías prematuras de rodamientos y retenes.
  • Averías prematuras de ejes y acoplamientos. 
  • Fugas excesivas del lubricante de la obturación. 
  • Fallo de los acoplamientos y los tornillos de fijación. 
  • Mayor vibración y ruido.

¿Qué métodos se pueden utilizar para alinear ejes?

A. Regla: Precisión = mala, Velocidad = buena, Facilidad de uso = buena
B. Relojes comparadores: Precisión = buena, Velocidad = mala, Facilidad de uso = mala
C. Alineación de ejes con láser: Precisión = buena, Velocidad = buena, Facilidad de uso = buena

En resumen, queda claro que los sistemas de alineación por láser son más rápidos y fáciles de usar que los relojes comparadores, ofrecen mayor precisión y no requieren formación específica para conseguir unos resultados precisos prácticamente siempre.


¿Qué sistema de alineación láser debemos tener en cuenta?
Antes de comprar un sistema de alineación, identifique las aplicaciones donde vaya a utilizarse y haga una lista de los requisitos. La compra de un sistema costoso que pueda satisfacer casi cualquier necesidad puede salir caro, ya que los técnicos necesitarán formación para usarlo. La mayoría de las tareas de alineación incluyen, por ejemplo, un motor eléctrico colocado horizontalmente, con una bomba o ventilador y un solo acoplamiento. Para tales casos, el técnico necesita un sistema que sea rápido, fácil de utilizar y cuyo montaje no requiera mucho tiempo.

Para completar la alineación, suele ser necesario mover el motor, de un lado a otro y hacia arriba y abajo. Para esta operación se deben utilizar chapas calibradas. SKF ofrece una gama completa de chapas calibradas de precisión que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones y se encuentran disponibles en cajas individuales o en kits completos.
SKF logo