Accesorios para alineadores de ejes

Los alineadores de ejes SKF serie TKSA son herramientas completas y adecuadas para muchos trabajos de alineación. Los siguientes accesorios están disponibles para expandir aún más la capacidad de uso y permitir alineaciones en una gama incluso más amplia de aplicaciones.
Cadenas de extensión
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Las cadenas de extensión se pueden conectar a las cadenas de montaje suministradas para aumentar su longitud. Las cadenas más largas permiten alineaciones de ejes o acoplamientos de mayor diámetro. Si un juego de cadenas de extensión no es suficiente, se pueden combinar dos juegos o se puede usar un soporte en V magnético.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA 11-EXTCH2 cadenas de extensión de 480 mm (18.9 pulg.)
para diámetros de eje de hasta 320 mm (12.6 pulg.)
TKSA 41-EXTCH2 cadenas de extensión de 500 mm (19.7 pulg.)
para diámetros de eje de hasta 300 mm (11.8 pulg.)
TKSA 51-EXTCH2 cadenas de extensión de 1 m (3.3 ft)
para diámetros de eje de hasta 450 mm (17.7 pulg.)

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Varillas
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Se pueden fijar varillas adicionales a las varillas suministradas para que sean más largas. Dicha extensión de varillas es útil para aplicaciones en acoplamientos de gran diámetro, donde las líneas de láser de los cabezales de medición deben supervisar el acoplamiento.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA ROD904 varillas roscadas de 90 mm (3.5 pulg.)
TKSA ROD1504 varillas roscadas de 150 mm (5.9 pulg.)
TKSA 51-ROD804 varillas roscadas de 80 mm (3.1 pulg.)
TKSA 51-ROD1204 varillas roscadas de 120 mm (4.7 pulg.)

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Soportes en V magnéticos
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Los soportes en V magnéticos se montan en el eje o el acoplamiento con potentes imanes. Se utilizan para montar las unidades de medición en la pestaña del eje o al costado del acoplamiento cuando no se pueden usar cadenas. Es posible que los soportes magnéticos no permitan un montaje estable en ejes pequeños.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA MAGVBK2 soportes en V magnéticos, sin
varillas ni cadenas
TKSA 51-VBK1 soporte en V estándar, con
2 varillas roscadas de 80 mm (3.2 pulg.),
1 cadena estándar de 480 mm (18.9 pulg.)
y 4 imanes

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Soportes de husillo
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Los soportes de husillo se usan para montar las unidades de medición en los husillos de los tornos, por ejemplo.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA 51-SPDBK1 soporte de husillo con
2 varillas roscadas de 80 mm (3.2 pulg.)

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Soportes deslizantes
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Los soportes deslizantes se pueden usar para alineaciones en ejes que no pueden girar. El soporte deslizante tiene ruedas que se deslizan en el eje.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA 51-SLDBK1 soporte ajustable deslizante para utilizar
con diámetros de eje > 30 mm (1.2 pulg.)
o diámetros de agujero > 120 mm (4.7 pulg.),
sin varillas
TKSA SLDBK2 ruedas para usar con soportes en
 V estándares (TKSA VBK),
sin soporte en V

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Soportes descentrados
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Los soportes descentrados se usan cuando es muy limitado el espacio de alineación para montar los cabezales de medición en el soporte original. Los soportes descentrados se montan en las varillas del soporte montado y permiten un descentramiento de los cabezales de medición paralelo al eje para aumentar el espacio disponible.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA EXT502 soportes descentrados de 50 mm (2 pulg.)
compatibles con soportes en V estándares
(TKSA VBK) y magnéticos (TKSA MAGVBK),
y base magnética (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 soportes descentrados de 100 mm (3.9 pulg.)
compatibles con soportes en V estándares
(TKSA VBK) y magnéticos (TKSA MAGVBK),
y base magnética (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 soporte descentrado de 50 mm (2 pulg.),
con 2 varillas de 80 mm (3.2 pulg.)

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Base magnética
Cadenas de extensión (accesorio para alineadores de ejes)

Con la base magnética, las unidades de medición se pueden montar directamente en ejes de gran diámetro. En ejes de gran diámetro, es más conveniente usar la base magnética que múltiples cadenas de extensión.


Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA MAGBASE2 bases magnéticas, con 2 tornillos de fijación M8 x 20 mm

Nota: Las imágenes solo tienen una finalidad ilustrativa y varían según el producto.

Otros accesorios
Designaciones del pedidoContenido y descripción
TKSA DISPLAY1 dispositivo de visualización industrial (tableta Android
con cubierta protectora y aplicaciones preinstaladas)
TKSA 11-EBK2 soportes en V extensibles con
4 varillas roscadas de 120 mm (4.7 pulg.) y
4 varillas roscadas de 80 mm (3.1 pulg.),
sin cadenas
TKSA VBK2 soportes en V estándares, sin
varillas ni cadenas
TKSA 41-QR5 hojas A4 con 12 pegatinas con códigos QR por
hoja (total de 60 pegatinas)
TKSA 71/ACCESSAccesorios de actualización suministrados en un maletín con ruedas, que contienen 2 soportes descentrados de 50 mm (2 pulg.), 2 soportes deslizantes ajustables, 2 bases magnéticas y 4 varillas roscadas de 120 mm (4.7 pulg.)



Compatibilidad

Designaciones del pedidoCompatible con el alineador de ejes TKSA ..
 1131415171
Cadenas de extensión     
TKSA 11-EXTCH   
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  
Varillas     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80•*  
TKSA 51-ROD120•*  
Soportes en V magnéticos     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
Soportes de husillo     
TKSA 51-SPDBK  
Soportes deslizantes     
TKSA 51-SLDBK•**  
TKSA SLDBK   
Soportes descentrados     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
Base magnética     
TKSA MAGBASE •***•***• 
Otros accesorios     
TKSA DISPLAY   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR    
TKSA 71/ACCESS   
Nota: Todos los elementos compatibles con TKSA 71 también lo son con los modelos TKSA 71/PRO, TKSA 71D y TKSA 71D/PRO
* Requiere el juego de soporte en V extensible TKSA 11-EBK para usar con TKSA 11.
** Requiere las varillas adicionales TKSA 51-ROD80 o TKSA 51-ROD120 para usar con TKSA 11.
*** Requiere los soportes descentrados TKSA EXT50 o TKSA EXT100 para usar con TKSA 31 y TKSA 41..
SKF logo