Alineador de ejes TKSA 71

Versatilidad y rendimiento para una alineación profesional

Diseñado para la alineación profesional en entornos industriales exigentes, el TKSA 71 complementa la oferta de SKF con un alineador de ejes de alta gama. El instrumento es muy versátil y está equipado con unidades de medición ultracompactas para su uso en espacios muy estrechos. Sus aplicaciones de software especializadas permiten realizar distintos tipos de alineaciones, incluidos ejes horizontales y verticales, ejes espaciadores y trenes de máquinas. Su diseño innovador permite lograr un rendimiento de alineación superior y gran durabilidad industrial. Es un instrumento que ofrece mediciones de alta precisión y está excelentemente protegido contra el polvo y el agua en entornos exigentes.

Ventajas del TKSA 71

  • Fácil de usar: aplicaciones de software intuitivo, procesos de alineación guiada y videos explicativos 
  • Amplia gama de aplicaciones: accesorios completos y aplicaciones de software especializadas
  • Rendimiento de alineación superior: distancia de medición hasta 10 m, compensación de perturbaciones, flexibilidad de medición, giro total de solo 40°, medición automática y alineaciones personalizadas con valores objetivo
  • Protección contra entornos exigentes: unidades de medición completamente selladas (IP67) para soportar el polvo y el agua
  • Unidades de medición ultracompactas: uso en espacios muy estrechos
  • Maletín de transporte resistente: excelente protección, transporte cómodo y carga inalámbrica dentro del maletín

Video de demostración del TKSA 71

Aplicaciones de alineación

Código QR para las aplicaciones de los modelos TKSA 51 y 71
El TKSA 71 funciona de manera rápida e intuitiva mediante seis aplicaciones de software personalizadas para distintos trabajos de alineación. Diseñadas para su uso sin una capacitación previa, estas aplicaciones fáciles de usar están disponibles, sin cargo, para las plataformas Android e iOS. Entre las características comunes, se incluyen: informes automáticos completos, opciones para exportar y compartir, videos instructivos dentro de la aplicación, directrices sobre tolerancias incorporadas, visualización 3D en vivo, compensación de perturbaciones y un modo de demostración completamente funcional.

Aplicaciones para utilizar con TKSA 71

Sistema completo para sus necesidades de alineación

El modelo básico TKSA 71 incluye accesorios estándares para la mayoría de las tareas de alineación. Se suministra en un maletín resistente que cumple con las exigencias de la mayoría de las aerolíneas en concepto de equipaje de cabina.


El modelo TKSA 71/PRO incluye accesorios adicionales como soportes deslizantes, bases magnéticas y soportes descentrados, de gran utilidad para los trabajos de alineación más exigentes. Este modelo se suministra en un maletín con ruedas, más grande y resistente.

Los modelos TKSA 71D y TKSA 71D/PRO incluyen un dispositivo de visualización adicional con una cubierta protectora y aplicaciones preinstaladas. Ambos sistemas están listos para su uso, sin necesidad de configurar una cuenta ni tener conexión a Internet.

Dispositivo de medición: Unidades de medición (M y S) con soporte en V estándar (1), módulos de carga inalámbrica con cable USB (2), cinta métrica (3)
Accesorios estándares: Cadenas de extensión (4), varillas de extensión (5), imanes de montaje (6)
Accesorios avanzados: Soportes deslizantes (7), soportes descentrados (8), varillas de extensión adicionales (9), bases magnéticas (10)

Designaciones del pedido

DesignaciónDescripción
TKSA 71Unidades de medición con módulos de carga inalámbrica
Maletín de transporte que cumple con las exigencias de la mayoría de las aerolíneas en concepto de equipaje de cabina
Accesorios estándares
TKSA 71DTKSA 71
Dispositivo de visualización protegido para uso industrial, TKSA DISPLAY
TKSA 71/PROUnidades de medición con módulos de carga inalámbrica
Maletín con ruedas con espacio de almacenamiento adicional
Accesorios estándares y avanzados
TKSA 71D/PROTKSA 71/PRO
Dispositivo de visualización protegido para uso industrial, TKSA DISPLAY
TKSA 71/ACCESSKit de actualización del modelo TKSA 71 a 71/PRO que puede pedirse por separado e incluye accesorios avanzados y el maletín grande con ruedas.
TKSA DISPLAYTableta Android con pantalla de 7 pulgadas como mínimo, cubierta de protección para entornos industriales y aplicaciones preinstaladas.

Contenido

TKSA 71
2 unidades de medición TKSA 71 (M y S)
2 soportes en V estándares con cadenas de 480 mm (18.9 pulg.), varillas de 80 mm (3.1 pulg.) e imanes
2 cadenas de extensión de 1m (3.3 ft.)
1 cable de carga de dos piezas, de USB a Micro USB
2 módulos de carga inalámbrica
1 cinta métrica de 5 m (16.4 ft.)
1 certificado de calibración y conformidad impreso
1 guía de referencia rápida impresa (en inglés)
4 varillas de extensión de 120 mm (4.7 pulg.)
1 maletín de transporte resistente (IP67), 365 x 295 x 170 mm (14.4 x 11.6 x 6.7 pulg.)
TKSA 71/PRO
2 unidades de medición TKSA 71 (M y S)
2 soportes en V estándares con cadenas de 480 mm (18.9 pulg.), varillas de 80 mm (3.1 pulg.) e imanes
2 cadenas de extensión de 1m (3.3 ft.)
1 cable de carga de dos piezas, de USB a Micro USB
2 módulos de carga inalámbrica
1 cinta métrica de 5 m (16.4 ft.)
1 certificado de calibración y conformidad impreso
1 guía de referencia rápida impresa (en inglés)
8 varillas de extensión de 120 mm (4.7 pulg.)
2 bases magnéticas (TKSA MAGBASE)
2 soportes deslizantes (TKSA 51-SLDBK)
2 soportes descentrados de 50 mm (2 pulg.)
1 maletín con ruedas, grande y resistente (IP67), 610 x 430 x 265 mm (24 x 16.9 x 10.4 pulg.)
  • Datos técnicos
    DesignaciónTKSA 71 y TKSA71/PRO
    Sensores y comunicaciónPSD de 20 mm (0.8 pulg.) 2.ª generación PSD con láser lineal clase 2. Inclinómetro ±0,1°; Bluetooth 4.0 de baja energía"
    Distancia de medición del sistemaDe 0,04 a 10 m (de 0.13 a 32.8 ft)
    Errores de medición/resolución de la pantalla< 1% ±10 µm/10 µm (0.1 mil)
    Autonomía y tiempo de carga~8 horas, batería recargable de iones de litio, 10 min de carga inalámbrica para 1 hora de uso
    Dimensiones y peso de la unidad de medición52 × 64 × 33 mm (2.1 × 2.5 × 1.3 pulg.) / 130 g (4.6 oz.)
    Dispositivo de funcionamientoTKSA DISPLAY, Galaxy Tab Active y iPad mini recomendados, iPad 3.ª generación,
    iPod touch 5.ª generación, iPhone 4S, Galaxy S4 o superior (no todos están incluidos)
    Actualización del software/de la aplicaciónApple App Store o en Google Play Store
    Requisitos del sistema operativoApple iOS 9 o Android OS 4.4.2 (y superiores)
    Aplicaciones de alineaciónAlineación de ejes horizontales, alineación de ejes verticales, pata coja, alineación de ejes espaciadores, valores,
    alineación de ejes de trenes de máquinas
    Método de alineaciónMedición de 3 posiciones con posiciones guiadas 9–12–3, medición libre (mín. 40° de giro total),
    medición automática, compensación de perturbaciones, valores objetivo de alineación
    Valores de corrección en el momentoCorrección de posición vertical y horizontal de la máquina
    Funciones adicionalesMediciones guiadas de alineación, visualización 3D en vivo, rotación de la pantalla, informes completos automáticos en formato PDF
    Diámetros de ejesDiámetro de 20 a 150 mm (de 0.8 a 5.9 pulg.), hasta 450 mm (17.7 pulg.) con cadenas de extensión incluidas
    Altura máx. de acoplamiento recomendada45 mm (1.8 pulg.) con varillas estándares, más 120 mm (4.7 pulg.) por juego de varillas de extensión
    Clasificación IPIP67
    Peso total (incl. el maletín)TKSA 71: 3,9 kg (8.6 lb)
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg (27,6 lb)
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo